かじり・焼きつき防止 /表面処理:二硫化モリブデンコーティング
ねじを締めつける際のかじりを防止する表面処理がされたねじです。
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

選定条件
- 表面処理を選ぶ二硫化モリブデンコーティング
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | ||||||
| 品番 | SNSS-MO | SNSS-SD-MO | SSHS-SD-MO | ||||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
極低頭 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
||||||
| 価格(税別) | 910円~ | 330円~ | 490円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | 二硫化モリブデンコーティング | 二硫化モリブデンコーティング | 二硫化モリブデンコーティング | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNSS-M10-MO SNSS-M3-MO SNSS-M4-MO SNSS-M5-MO SNSS-M6-MO SNSS-M8-MO | SNSS-M10-SD-MO SNSS-M3-SD-MO SNSS-M4-SD-MO SNSS-M5-SD-MO SNSS-M6-SD-MO SNSS-M8-SD-MO | SSHS-M10-SD-MO SSHS-M3-SD-MO SSHS-M4-SD-MO SSHS-M5-SD-MO SSHS-M6-SD-MO SSHS-M8-SD-MO |