M3 かじり・焼きつき防止
かじり・焼きつき防止とは
<表面処理でかじり防止>
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

<ガイドつきねじでかじり防止>
斜め締め防止ねじ
ねじ先端のガイドにより、作業性が悪い場所でもめねじに対して垂直に挿入しやすくなるため、斜め締めによるかじりや破断を防止できます。

・六角穴付き斜め締め防止ねじ

・六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | ||||
| 品番 | SVSL-M3-PN | SVSLG-M3-PN | SVSS-M3-MOS | SVSS-M3-AG | SVSLG-M3-AG | ||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
かじり・焼きつき防止 | かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
||||
| 価格(税別) | 870円~ | 960円~ | 8,240円~ | 540円~ | 560円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | ||||
| 表面処理 | 表面硬化処理 | 表面硬化処理 | 二硫化モリブデンショット | 銀メッキ | 銀メッキ | ||||
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SVSL-M3-10-PN SVSL-M3-12-PN SVSL-M3-6-PN SVSL-M3-8-PN | SVSLG-M3-10-PN SVSLG-M3-12-PN SVSLG-M3-15-PN SVSLG-M3-20-PN SVSLG-M3-25-PN SVSLG-M3-6-PN SVSLG-M3-8-PN | SVSS-M3-10-MOS SVSS-M3-12-MOS SVSS-M3-16-MOS SVSS-M3-6-MOS SVSS-M3-8-MOS | SVSS-M3-10-AG SVSS-M3-12-AG SVSS-M3-16-AG SVSS-M3-6-AG SVSS-M3-8-AG | SVSLG-M3-10-AG SVSLG-M3-12-AG SVSLG-M3-15-AG SVSLG-M3-20-AG SVSLG-M3-25-AG SVSLG-M3-6-AG SVSLG-M3-8-AG |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質