単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSL-M6-20-PN | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SNSL-M6-20-PNの材質・仕上げ
| SNSL-PN | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 表面硬化処理 |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
かじり・焼きつき防止FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械
SNSL-M6-20-PNの特長
- ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
- 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 特殊表面硬化処理の特長は「特殊表面硬化処理ねじのメリット」をご参照ください。
使用上の注意
一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。