寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-5-MO | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.67 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-6-MO | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-8-MO | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.8 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10-MO | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12-MO | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16-MO | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.2 | 930 | 1,023 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-20-MO | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.4 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-6-MO | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.5 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-8-MO | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10-MO | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12-MO | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16-MO | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20-MO | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25-MO | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-8-MO | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.5 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-10-MO | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12-MO | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16-MO | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-20-MO | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25-MO | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-10-MO | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-12-MO | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16-MO | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20-MO | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25-MO | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30-MO | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-16-MO | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20-MO | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25-MO | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30-MO | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 10 | 17 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35-MO | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 19 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-20-MO | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 23 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-25-MO | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 10 | 25 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-30-MO | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 10 | 28 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-35-MO | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 30 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-40-MO | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 33 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-MO | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 二硫化モリブデンコーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械
特長
- 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。