単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M8-20-MO | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNSS-M8-20-MOの材質・仕上げ
| SNSS-MO | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 二硫化モリブデンコーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械
SNSS-M8-20-MOの特長
- 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。