• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

SNSS-M3-20-TF

六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

Socket Head Cap Screw / PTFE Coating

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品

SNSS-M3-20-TFの形状図

SNSS-TF六角穴付きボルト(PTFEコーティング)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-20-TF M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.4 560 616 CAD カート 在庫品
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
SNSS-M3-20-TFの材質・仕上げ

SNSS-TF
本体 SUSXM7(SUS304相当)
PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SNSS-M3-20-TFの特長

  • 耐薬品性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-TF
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-TF六角穴付きボルト(PTFEコーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

特長・機能を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SNSS-M3-TFにはこのような商品があります

SNSS-TFにはこのような商品があります