• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング)

Socket Head Cap Captive Screws - Fluorine Coating

SSC-FC

  • かじり・焼きつき防止
  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSCSSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-FC六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-M3-8-FC M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 0.8 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M3-10-FC M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 0.88 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M3-12-FC M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 0.96 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M3-16-FC M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M4-10-FC M4 0.7 10 5 7 4 3 3 1.8 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M4-12-FC M4 0.7 12 5 7 4 3 3 2 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M4-16-FC M4 0.7 16 5 7 4 3 3 2.3 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M4-20-FC M4 0.7 20 5 7 4 3 3 2.7 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M5-12-FC M5 0.8 12 6 8.5 5 4 3.9 3 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M5-16-FC M5 0.8 16 6 8.5 5 4 3.9 3.5 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M5-20-FC M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 4 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M5-25-FC M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 4.8 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M6-12-FC M6 1 12 8 10 6 5 4.5 5.1 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M6-16-FC M6 1 16 8 10 6 5 4.5 5.8 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M6-20-FC M6 1 20 8 10 6 5 4.5 6.5 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-M6-25-FC M6 1 25 8 10 6 5 4.5 7.6 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-M6-30-FC M6 1 30 8 10 6 5 4.5 8.3 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-M8-16-FC M8 1.25 16 10 13 8 6 6.3 12 330 363 CAD カート 在庫品
SSC-M8-20-FC M8 1.25 20 10 13 8 6 6.3 13 350 385 CAD カート 在庫品
SSC-M8-25-FC M8 1.25 25 10 13 8 6 6.3 15 360 396 CAD カート 在庫品
SSC-M8-30-FC M8 1.25 30 10 13 8 6 6.3 17 390 429 CAD カート 在庫品
SSC-M8-35-FC M8 1.25 35 10 13 8 6 6.3 19 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-M8-40-FC M8 1.25 40 10 13 8 6 6.3 21 400 440 CAD カート 在庫品
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
SSC-FC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
フッ素コーティング
強度区分 A2-70

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

締めつけ特性(参考)

SSC-FC六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング)

六角穴付きボルト(フッ素コーティング)SNSS-M5-25-FCでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-FCのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-FCのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-FCがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-FC六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

かじり・焼きつき防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります