• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

ヘクサロビュラ穴付きボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screws

SNCX

  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNCX-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 全ねじ 10 50 0.67 850 935 カート カート 在庫品
SNCX-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 全ねじ 10 50 0.71 850 935 カート カート 在庫品
SNCX-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 全ねじ 10 50 0.8 850 935 カート カート 在庫品
SNCX-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 全ねじ 10 50 0.88 850 935 カート カート 在庫品
SNCX-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 全ねじ 10 50 0.96 900 990 カート カート 在庫品
SNCX-M3-15 M3 0.5 15 5.5 3 全ねじ 10 50 1.101 900 990 カート カート 在庫品
SNCX-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 全ねじ 10 50 1.16 950 1,045 カート カート 在庫品
SNCX-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 全ねじ 10 50 1.36 950 1,045 カート カート 在庫品
SNCX-M4-6 M4 0.7 6 7 4 全ねじ 25 50 1.5 1,050 1,155 カート カート 在庫品
SNCX-M4-8 M4 0.7 8 7 4 全ねじ 25 50 1.65 1,100 1,210 カート カート 在庫品
SNCX-M4-10 M4 0.7 10 7 4 全ねじ 25 50 1.8 1,150 1,265 カート カート 在庫品
SNCX-M4-12 M4 0.7 12 7 4 全ねじ 25 50 1.95 1,200 1,320 カート カート 在庫品
SNCX-M4-15 M4 0.7 15 7 4 全ねじ 25 50 2.007 1,250 1,375 カート カート 在庫品
SNCX-M4-16 M4 0.7 16 7 4 全ねじ 25 50 2.25 1,250 1,375 カート カート 在庫品
SNCX-M4-20 M4 0.7 20 7 4 全ねじ 25 50 2.65 1,300 1,430 カート カート 在庫品
SNCX-M4-25 M4 0.7 25 7 4 全ねじ 25 50 3.15 1,400 1,540 カート カート 在庫品
SNCX-M4-30 M4 0.7 30 7 4 20 25 50 3.333 1,600 1,760 カート カート 在庫品
SNCX-M4-35 M4 0.7 35 7 4 20 25 50 3.814 1,850 2,035 カート カート 在庫品
SNCX-M4-40 M4 0.7 40 7 4 20 25 50 4.293 2,000 2,200 カート カート 在庫品
SNCX-M4-45 M4 0.7 45 7 4 20 25 50 4.756 2,450 2,695 カート カート 在庫品
SNCX-M4-50 M4 0.7 50 7 4 20 25 50 5.244 3,000 3,300 カート カート 在庫品
SNCX-M5-8 M5 0.8 8 8.5 5 全ねじ 27 50 2.45 1,150 1,265 カート カート 在庫品
SNCX-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 全ねじ 27 50 2.7 1,200 1,320 カート カート 在庫品
SNCX-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 全ねじ 27 50 2.95 1,250 1,375 カート カート 在庫品
SNCX-M5-15 M5 0.8 15 8.5 5 全ねじ 27 50 3.55 1,300 1,430 カート カート 在庫品
SNCX-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 全ねじ 27 50 3.45 1,350 1,485 カート カート 在庫品
SNCX-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 全ねじ 27 50 4.01 1,400 1,540 カート カート 在庫品
SNCX-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 全ねじ 27 50 4.78 1,500 1,650 カート カート 在庫品
SNCX-M5-30 M5 0.8 30 8.5 5 22 27 50 5.55 1,750 1,925 カート カート 在庫品
SNCX-M5-35 M5 0.8 35 8.5 5 22 27 50 6.32 1,950 2,145 カート カート 在庫品
SNCX-M5-40 M5 0.8 40 8.5 5 22 27 50 7.08 2,250 2,475 カート カート 在庫品
SNCX-M5-45 M5 0.8 45 8.5 5 22 27 50 7.8 2,650 2,915 カート カート 在庫品
SNCX-M5-50 M5 0.8 50 8.5 5 22 27 50 8.6 3,150 3,465 カート カート 在庫品
SNCX-M6-10 M6 1 10 10 6 全ねじ 30 50 4.7 1,350 1,485 カート カート 在庫品
SNCX-M6-12 M6 1 12 10 6 全ねじ 30 50 5.07 1,400 1,540 カート カート 在庫品
SNCX-M6-15 M6 1 15 10 6 全ねじ 30 50 5.5 1,500 1,650 カート カート 在庫品
SNCX-M6-16 M6 1 16 10 6 全ねじ 30 50 5.75 1,550 1,705 カート カート 在庫品
SNCX-M6-20 M6 1 20 10 6 全ねじ 30 50 6.53 1,650 1,815 カート カート 在庫品
SNCX-M6-25 M6 1 25 10 6 全ねじ 30 50 7.59 1,800 1,980 カート カート 在庫品
SNCX-M6-30 M6 1 30 10 6 全ねじ 30 50 8.3 2,000 2,200 カート カート 在庫品
SNCX-M6-35 M6 1 35 10 6 24 30 50 9.1 2,150 2,365 カート カート 在庫品
SNCX-M6-40 M6 1 40 10 6 24 30 50 10.2 2,350 2,585 カート カート 在庫品
SNCX-M6-45 M6 1 45 10 6 24 30 50 11.25 2,850 3,135 カート カート 在庫品
SNCX-M6-50 M6 1 50 10 6 24 30 50 12.51 3,300 3,630 カート カート 在庫品
SNCX-M8-12 M8 1.25 12 13 8 全ねじ 45 20 10.519 1,020 1,122 カート カート 在庫品
SNCX-M8-15 M8 1.25 15 13 8 全ねじ 45 20 11.222 1,060 1,166 カート カート 在庫品
SNCX-M8-16 M8 1.25 16 13 8 全ねじ 45 20 11.524 1,100 1,210 カート カート 在庫品
SNCX-M8-20 M8 1.25 20 13 8 全ねじ 45 20 12.868 1,160 1,276 カート カート 在庫品
SNCX-M8-25 M8 1.25 25 13 8 全ねじ 45 20 14.295 1,240 1,364 カート カート 在庫品
SNCX-M8-30 M8 1.25 30 13 8 全ねじ 45 20 15.99 1,340 1,474 カート カート 在庫品
SNCX-M8-35 M8 1.25 35 13 8 全ねじ 45 20 18.08 1,440 1,584 カート カート 在庫品
SNCX-M10-15 M10 1.5 15 16 10 全ねじ 50 10 19.208 750 825 カート カート 在庫品
SNCX-M10-16 M10 1.5 16 16 10 全ねじ 50 10 19.92 760 836 カート カート 在庫品
SNCX-M10-20 M10 1.5 20 16 10 全ねじ 50 10 22.992 840 924 カート カート 在庫品
SNCX-M10-25 M10 1.5 25 16 10 全ねじ 50 10 24.51 920 1,012 カート カート 在庫品
SNCX-M10-30 M10 1.5 30 16 10 全ねじ 50 10 27.046 1,000 1,100 カート カート 在庫品
SNCX-M10-35 M10 1.5 35 16 10 全ねじ 50 10 29.56 1,110 1,221 カート カート 在庫品
SNCX-M10-40 M10 1.5 40 16 10 全ねじ 50 10 32.604 1,200 1,320 カート カート 在庫品
SNCX-M12-20 M12 1.75 20 18 12 全ねじ 55 5 32 480 528 カート カート 在庫品
SNCX-M12-25 M12 1.75 25 18 12 全ねじ 55 5 35.5 520 572 カート カート 在庫品
SNCX-M12-30 M12 1.75 30 18 12 全ねじ 55 5 39 570 627 カート カート 在庫品
SNCX-M12-35 M12 1.75 35 18 12 全ねじ 55 5 44.493 740 814 カート カート 在庫品
SNCX-M12-40 M12 1.75 40 18 12 全ねじ 55 5 47 820 902 カート カート 在庫品
SNCX-M12-45 M12 1.75 45 18 12 全ねじ 55 5 49.5 840 924 カート カート 在庫品
SNCX-M12-50 M12 1.75 50 18 12 全ねじ 55 5 55.15 870 957 カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNCX
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 強度区分は12.9。高強度です。
  • M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト

SRDマグネットドライバSRD

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります