寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCXS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 0.67 | 680 | 748 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 0.71 | 580 | 638 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 0.8 | 600 | 660 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 0.88 | 640 | 704 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 0.96 | 660 | 726 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-14 | M3 | 0.5 | 14 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 1.062 | 720 | 792 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 1.111 | 740 | 814 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 1.16 | 760 | 836 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 1.36 | 780 | 858 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.299 | 920 | 1,012 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.5 | 760 | 836 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.65 | 660 | 726 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.8 | 660 | 726 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.95 | 680 | 748 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-14 | M4 | 0.7 | 14 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.936 | 720 | 792 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 2.007 | 720 | 792 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 2.25 | 740 | 814 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 2.65 | 840 | 924 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 3.15 | 960 | 1,056 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 20 | 25 | 20 | 3.356 | 1,080 | 1,188 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 20 | 25 | 20 | 3.848 | 1,240 | 1,364 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 20 | 25 | 20 | 4.343 | 1,320 | 1,452 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 2.515 | 1,060 | 1,166 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 2.45 | 880 | 968 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 2.7 | 900 | 990 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 2.95 | 960 | 1,056 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-14 | M5 | 0.8 | 14 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 3.474 | 1,000 | 1,100 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 3.55 | 1,000 | 1,100 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 3.45 | 1,040 | 1,144 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 4.01 | 1,180 | 1,298 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 20 | 4.78 | 1,320 | 1,452 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 20 | 5.599 | 1,520 | 1,672 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 20 | 6.364 | 1,620 | 1,782 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 4.425 | 1,380 | 1,518 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 4.7 | 1,160 | 1,276 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.07 | 1,220 | 1,342 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-14 | M6 | 1 | 14 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.452 | 1,260 | 1,386 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.5 | 1,280 | 1,408 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.75 | 1,320 | 1,452 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 6.53 | 1,560 | 1,716 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 7.59 | 1,700 | 1,870 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 8.3 | 1,960 | 2,156 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 24 | 30 | 20 | 9.1 | 2,160 | 2,376 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 24 | 30 | 20 | 10.2 | 2,400 | 2,640 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 24 | 30 | 20 | 12.51 | 3,400 | 3,740 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M8-15 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 10 | 11.222 | 1,110 | 1,221 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 10 | 11.524 | 1,130 | 1,243 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 10 | 12.868 | 1,240 | 1,364 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 10 | 14.295 | 1,370 | 1,507 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 10 | 15.99 | 1,520 | 1,672 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 10 | 18.08 | 1,730 | 1,903 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 28 | 45 | 10 | 19.934 | 1,890 | 2,079 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-15 | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 5 | 19.208 | 840 | 924 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 5 | 19.92 | 900 | 990 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 5 | 22.992 | 1,060 | 1,166 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 5 | 24.51 | 1,180 | 1,298 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 5 | 27.046 | 1,310 | 1,441 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 5 | 29.56 | 1,440 | 1,584 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 5 | 32.604 | 1,590 | 1,749 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 10 | 32 | 50 | 5 | 39.6 | 2,140 | 2,354 | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNCXS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- M3~M10。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。