寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFX-M3-5-TBZ | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.32 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-6-TBZ | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.35 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-8-TBZ | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.44 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-10-TBZ | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.53 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-12-TBZ | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.60 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNFX-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8相当 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。








/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)