M5 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | 偏心クランプボルト | 偏心クランプボルト | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜) | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) | |||
| 品番 | SPA-M5-LH | SPA-M5-SH | SLEC-M5-A | SLEC-M5-A-EL | SLEC-M5-B | SLEC-M5-B-EL | |||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 省スペース 締めつけ穴破損防止 |
高強度 高比強度 軽量 省スペース 装飾 締めつけ穴破損防止 |
標準タイプ 強力固定 |
標準タイプ 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
|||
| 価格(税別) | 1,400円~ | 1,560円~ | 350円~ | 360円~ | 400円~ | 430円~ | |||
| 材質 | RENY | RENY | スティール | スティール | スティール | スティール | |||
| 表面処理 | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | |||
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SPA-M5-10-LH SPA-M5-12-LH SPA-M5-16-LH SPA-M5-20-LH SPA-M5-25-LH SPA-M5-30-LH SPA-M5-6-LH SPA-M5-8-LH | SPA-M5-10-SH SPA-M5-12-SH SPA-M5-16-SH SPA-M5-20-SH SPA-M5-25-SH SPA-M5-30-SH SPA-M5-6-SH SPA-M5-8-SH | SLEC-M5-A | SLEC-M5-A-EL | SLEC-M5-B | SLEC-M5-B-EL |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質