締めつけ穴破損防止 /ねじ長さ(mm):3
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | |
| 品番 | SNZCXS-M1.4-3 | SNZCXS-M1.6-3 | SNZCXS-M2-3 | SNZCXS-M2.5-3 | SNZCXS-M1.4-3-ALK | SNZCXS-M1.6-3-ALK | SNZCXS-M2-3-ALK | SNZCXS-M2.5-3-ALK | |
| 特長 | 精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
|
| 価格(税別) | 800円~ | 800円~ | 650円~ | 850円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 3,100円~ | |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |
| ねじの呼び | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | |
| ねじ長さ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |