• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

Plastic Screws - Hexalobular Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - PPS

SPS-SH

  • スペース
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 締めつけ穴破損防止
  • 高比強度

形状図

SPS-SH樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ 穴の番号 No. 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPS-M3-6-SH M3 0.5 6 6 1.3 SKX-8 8 396 0.21 10 0.098 600 660 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-8-SH M3 0.5 8 6 1.3 SKX-8 8 396 0.21 10 0.12 640 704 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-10-SH M3 0.5 10 6 1.3 SKX-8 8 396 0.21 10 0.15 680 748 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-12-SH M3 0.5 12 6 1.3 SKX-8 8 396 0.21 10 0.16 850 935 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-16-SH M3 0.5 16 6 1.3 SKX-8 8 396 0.21 10 0.2 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-20-SH M3 0.5 20 6 1.3 SKX-8 8 396 0.21 10 0.23 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-6-SH M4 0.7 6 8 1.5 SKX-10 10 611 0.37 10 0.21 680 748 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-8-SH M4 0.7 8 8 1.5 SKX-10 10 611 0.37 10 0.23 770 847 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-10-SH M4 0.7 10 8 1.5 SKX-10 10 611 0.37 10 0.26 850 935 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-12-SH M4 0.7 12 8 1.5 SKX-10 10 611 0.37 10 0.3 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-16-SH M4 0.7 16 8 1.5 SKX-10 10 611 0.37 10 0.36 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-20-SH M4 0.7 20 8 1.5 SKX-10 10 611 0.37 10 0.42 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-25-SH M4 0.7 25 8 1.5 SKX-10 10 611 0.37 10 0.5 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-8-SH M5 0.8 8 9 1.5 SKX-15 15 911 0.74 10 0.34 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-10-SH M5 0.8 10 9 1.5 SKX-15 15 911 0.74 10 0.4 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-12-SH M5 0.8 12 9 1.5 SKX-15 15 911 0.74 10 0.43 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-16-SH M5 0.8 16 9 1.5 SKX-15 15 911 0.74 10 0.53 1,680 1,848 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-20-SH M5 0.8 20 9 1.5 SKX-15 15 911 0.74 10 0.63 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-25-SH M5 0.8 25 9 1.5 SKX-15 15 911 0.74 10 0.76 2,640 2,904 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-30-SH M5 0.8 30 9 1.5 SKX-15 15 911 0.74 10 0.9 3,270 3,597 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-10-SH M6 1 10 10 1.5 SKX-20 20 1177 1.13 10 0.5 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-12-SH M6 1 12 10 1.5 SKX-20 20 1177 1.13 10 0.59 2,640 2,904 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-16-SH M6 1 16 10 1.5 SKX-20 20 1177 1.13 10 0.73 2,640 2,904 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-20-SH M6 1 20 10 1.5 SKX-20 20 1177 1.13 10 0.87 3,260 3,586 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-25-SH M6 1 25 10 1.5 SKX-20 20 1177 1.13 10 1.06 4,010 4,411 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-30-SH M6 1 30 10 1.5 SKX-20 20 1177 1.13 10 1.21 5,010 5,511 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-40-SH M6 1 40 10 1.5 SKX-20 20 1177 1.13 10 1.59 6,010 6,611 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPS-SH
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)
(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PPS製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

PPS製の六角ナット・ワッシャSPS-NSPS-Wがあります。
SPS-NSPS-W

SPS-SH樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SPS-SH樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SPS-SH樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SPS-SH樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SRDマグネットドライバ
SRD

SPS-SH樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります