単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SHN-M2.6-LPの材質・仕上げ
| SHN-LP | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化SHN-M2.6-LPの特長
- ISO 4035に準拠した薄形六角ナット。
- 機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
| SHN-LP | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。