省スペース /加工:貫通穴つき
頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
- 加工を選ぶ貫通穴つき
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SVST-SD | ||||||||
| 特長 | 小頭 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
||||||||
| 価格(税別) | 1,440円~ | ||||||||
| 材質 | 純チタン | ||||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVST-M3-SD SVST-M4-SD SVST-M5-SD |