省スペース /ねじの呼び(インチねじ):1/4-20UNC
頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ1/4-20UNC
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SNSS-1/4-20-SD | ||||||||
| 特長 | 小頭 省スペース |
||||||||
| 価格(税別) | 2,420円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNSS-1/4-20-1 1/4-SD SNSS-1/4-20-1/2-SD SNSS-1/4-20-1/4-SD SNSS-1/4-20-1-SD SNSS-1/4-20-3/4-SD SNSS-1/4-20-3/8-SD SNSS-1/4-20-5/16-SD SNSS-1/4-20-5/8-SD SNSS-1/4-20-7/8-SD |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)