省スペース /ねじ長さ(inch):3/16
頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)3/16
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SNSS-#4-40-3/16-SD | ||||||||
| 特長 | 小頭 省スペース |
||||||||
| 価格(税別) | 1,660円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | ||||||||
| ねじ長さ | 3/16" | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)