1-1/4 省スペース
頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1-1/4
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | |||||||
| 品番 | SNSS-1/4-20-1 1/4-SD | SNSS-5/16-18-1 1/4-SD | |||||||
| 特長 | 小頭 省スペース |
小頭 省スペース |
|||||||
| 価格(税別) | 3,070円~ | 4,360円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | 5/16-18UNC | |||||||
| ねじ長さ | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-30 10:34)