M2.5 省スペース
頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト | 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L) | 薄形六角ナット | 薄形六角ナット | |||
| 品番 | SNSS-M2.5-SD | SNSS-M2.5-SD-ALK | SVSS-M2.5-SD | SNSL-M2.5-SD | SHN-M2.5 | SHNS-M2.5 | |||
| 特長 | 小頭 省スペース |
小頭 省スペース ナイロン溶着 |
スタンダード 小頭 |
小頭 耐熱 耐蝕性 非磁性 |
省スペース ISO 4035に準拠 |
省スペース ISO 4035に準拠 |
|||
| 価格(税別) | 1,620円~ | 2,030円~ | 4,650円~ | 1,040円~ | 800円~ | 660円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | スティール | ステンレス | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | 三価クロメート処理 | - | |||
| ねじの呼び | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNSS-M2.5-4-SD SNSS-M2.5-5-SD SNSS-M2.5-6-SD SNSS-M2.5-8-SD | SNSS-M2.5-4-SD-ALK SNSS-M2.5-5-SD-ALK SNSS-M2.5-6-SD-ALK SNSS-M2.5-8-SD-ALK | SVSS-M2.5-4-SD SVSS-M2.5-5-SD SVSS-M2.5-6-SD SVSS-M2.5-8-SD | SNSL-M2.5-10-SD SNSL-M2.5-12-SD SNSL-M2.5-16-SD SNSL-M2.5-5-SD SNSL-M2.5-6-SD SNSL-M2.5-8-SD | SHN-M2.5-LP | SHNS-M2.5-LP |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。