No.10-24UNC 省スペース

頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
  • ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.10-24UNC
写真 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
品名 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
品番 SET-#10-24-TZB SET-#10-24-TZB-ALK SETS-#10-24 SETS-#10-24-ALK SNSS-#10-24-SD
特長 ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
小頭
省スペース
価格(税別) 470円~ 790円~ 590円~ 790円~ 2,080円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 - - -
ねじの呼び No.10-24UNC No.10-24UNC No.10-24UNC No.10-24UNC No.10-24UNC
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SET-#10-24-1/2-TZB SET-#10-24-3/4-TZB SET-#10-24-5/8-TZB SET-#10-24-1/2-TZB-ALK SET-#10-24-3/4-TZB-ALK SET-#10-24-5/8-TZB-ALK SETS-#10-24-1/2 SETS-#10-24-3/4 SETS-#10-24-5/8 SETS-#10-24-1/2-ALK SETS-#10-24-3/4-ALK SETS-#10-24-5/8-ALK SNSS-#10-24-1/2-SD SNSS-#10-24-1/4-SD SNSS-#10-24-1-SD SNSS-#10-24-3/4-SD SNSS-#10-24-3/8-SD SNSS-#10-24-5/16-SD SNSS-#10-24-5/8-SD SNSS-#10-24-7/8-SD

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
省スペースを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)