• 特殊ねじ
  • 省スペース

SLH-M2.5-TZB

六角穴付き低頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース

形状図

SLH-TZB六角穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2.5
L
すべて
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B*1 t L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M2.5-5-TZB M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.26 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-6-TZB M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-8-TZB M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-10-TZB M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-12-TZB M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品

*1: SLH-M10-TZBは六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
SLH-TZB
本体 SWCH45K
三価クロメート処理
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS
  • DIN 7984に準拠。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SLH-TZBにはこのような商品があります

省スペースにはこのような商品があります