M2.6 省スペース

頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
写真 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 薄形六角ナット
品名 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 薄形六角ナット
品番 SEC-M2.6-TZB SEC-M2.6-TZB-ALK SEC-M2.6-TBZ SEC-M2.6-TBZ-ALK SETS-M2.6 SETS-M2.6-ALK SHN-M2.6
特長 超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
省スペース
ISO 4035に準拠
価格(税別) 1,500円~ 610円~ 1,900円~ 690円~ 1,260円~ 1,580円~ 700円~
材質 スティール スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール
表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - - 三価クロメート処理
ねじの呼び M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SEC-M2.6-10-TZB SEC-M2.6-12-TZB SEC-M2.6-14-TZB SEC-M2.6-3-TZB SEC-M2.6-4-TZB SEC-M2.6-5-TZB SEC-M2.6-6-TZB SEC-M2.6-8-TZB SEC-M2.6-10-TZB-ALK SEC-M2.6-12-TZB-ALK SEC-M2.6-14-TZB-ALK SEC-M2.6-3-TZB-ALK SEC-M2.6-4-TZB-ALK SEC-M2.6-5-TZB-ALK SEC-M2.6-6-TZB-ALK SEC-M2.6-8-TZB-ALK SEC-M2.6-10-TBZ SEC-M2.6-12-TBZ SEC-M2.6-3-TBZ SEC-M2.6-4-TBZ SEC-M2.6-5-TBZ SEC-M2.6-6-TBZ SEC-M2.6-8-TBZ SEC-M2.6-10-TBZ-ALK SEC-M2.6-12-TBZ-ALK SEC-M2.6-3-TBZ-ALK SEC-M2.6-4-TBZ-ALK SEC-M2.6-5-TBZ-ALK SEC-M2.6-6-TBZ-ALK SEC-M2.6-8-TBZ-ALK SETS-M2.6-10 SETS-M2.6-12 SETS-M2.6-4 SETS-M2.6-5 SETS-M2.6-6 SETS-M2.6-8 SETS-M2.6-10-ALK SETS-M2.6-12-ALK SETS-M2.6-4-ALK SETS-M2.6-5-ALK SETS-M2.6-6-ALK SETS-M2.6-8-ALK SHN-M2.6-LP

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

省スペースを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)