寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRFXS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 0.48 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 0.56 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 0.64 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 0.72 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.2 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.3 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.6 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.9 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 1.9 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 2.1 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 2.3 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 2.8 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 3.3 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 3.9 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3.3 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3.7 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.4 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 4.4 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 5.2 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.1 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 7 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRFXS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。