寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | |||||||||||||||||||
| SRFXS-M3-6-SET | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 10 | 3.5 | 2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 1.3 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M3-8-SET | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 10 | 3.5 | 2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 1.3 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M3-10-SET | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 10 | 3.5 | 2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 1.4 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M3-12-SET | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 10 | 3.5 | 2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 1.5 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-8-SET | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 2.2 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-10-SET | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 2.3 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-12-SET | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 2.4 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-16-SET | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 2.8 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-20-SET | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 3.1 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-10-SET | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 4 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-12-SET | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 4.3 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-16-SET | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 4.8 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-20-SET | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 5.3 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M5-25-SET | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 10 | 5.9 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-10-SET | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.4 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-12-SET | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.8 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-16-SET | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 7.5 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-20-SET | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 8.2 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-25-SET | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 9.2 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-30-SET | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 10 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRFXS-SET | |
|---|---|
| ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) | SUS304相当 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
特長
- ヘクサロビュラ穴*1付き皿ボルトSRFXS(SRFXS)とロゼットワッシャSWAS-RW(SWAS-RW)のセット。
- 皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。
- SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。