• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRGFS-M5-25-ALK-SET

ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

Five-Lobe Socket with Pin Flat Head Screws with Nylon Patch Rosette Washer Set

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止

SRGFS-M5-25-ALK-SETの形状図

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット寸法図

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 D d t 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRGFS-M5-25-ALK-SET M5 0.8 25 10 2.8 14 5.5 3 SRGB-M56 SRD-6.35 10 3.54 3,680 4,048 CAD カート カート 非在庫品
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
SRGFS-M5-25-ALK-SETの材質・仕上げ

SRGFS-ALK-SET
本体 SUSXM7
ナイロン溶着 ナイロン11
ロゼットワッシャ SUS303
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止

SRGFS-M5-25-ALK-SETの特長

  • ナイロン溶着つきのファイブロブ穴付き皿ボルトSRGFS-ALKとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
  • 皿モミ加工なしでSRGFS-ALKを使用できます。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRGBがあります。SRGB

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRGFS-ALK-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRGFS-M5-ALK-SETにはこのような商品があります

SRGFS-ALK-SETにはこのような商品があります