寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGFS-M5-10-SET | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 1.73 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-16-SET | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.45 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-25-SET | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.54 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-40-SET | M5 | 0.8 | 40 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 5.27 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRGFS-SET | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ファイブロブ穴付き皿ボルトSRGFSとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
- 皿モミ加工なしでSRGFSを使用できます。
- SRGFSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRGFSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。