単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGFS-M6-12-SET | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 3.04 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SRGFS-M6-12-SETの材質・仕上げ
| SRGFS-SET | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
SRGFS-M6-12-SETの特長
- ファイブロブ穴付き皿ボルトSRGFSとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
- 皿モミ加工なしでSRGFSを使用できます。
- SRGFSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRGFSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。