単位 : mm
用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずしSRHB-4の特長
- 六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじSRHSSRHFS専用のショートビット。
- 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
- トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
- ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA
使用例

単位 : mm

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。