寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRHFS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 2.3 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 2.5 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 2.7 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 3.2 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 3.7 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 4.2 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 4.8 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 6 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 7.4 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRHFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。