寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRHFS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 9 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 9 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 11 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 12 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 13 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 15 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 17 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 18 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 23 | 4,930 | 5,423 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRHFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。