単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSAS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.2 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SRSAS-M6-10の材質・仕上げ
| SRSAS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
SRSAS-M6-10の特長
- 3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSABと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。