寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTRS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.65 | 0.95 | SRTRB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.43 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.7 | 1.65 | 0.95 | SRTRB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.52 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.7 | 1.65 | 0.95 | SRTRB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.61 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.7 | 1.65 | 0.95 | SRTRB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.7 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.7 | 1.65 | 0.95 | SRTRB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.88 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.7 | 1.65 | 0.95 | SRTRB-3 | SRD-6.35 | 10 | 1.1 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRTRB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.89 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRTRB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRTRB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.2 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRTRB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.4 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRTRB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.7 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRTRB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.1 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.4 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 3.4 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 4.1 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10.5 | 3.3 | 1.8 | SRTRB-6 | SRD-6.35 | 10 | 2.5 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.3 | 1.8 | SRTRB-6 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.3 | 1.8 | SRTRB-6 | SRD-6.35 | 10 | 3.3 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.3 | 1.8 | SRTRB-6 | SRD-6.35 | 10 | 4.1 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.3 | 1.8 | SRTRB-6 | SRD-6.35 | 10 | 4.9 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.3 | 1.8 | SRTRB-6 | SRD-6.35 | 10 | 5.9 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRTRS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 穴が三角形のボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTRBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。