• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRXB-25

ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

Bits for Hexalobular Socket (with Pin) Tamper-Resistant Screws

  • いたずら防止

SRXB-25の形状図

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット寸法図

品番 ヘクサロビュラ穴の番号 No. 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
SRXB-25 25 4.79 1,430 1,573 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

SRXB-25の特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ用のショートビット。
  • 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
  • ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


使用例

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


関連商品

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

ショートビット用アダプタSKABAがあります。SKABA

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRXBにはこのような商品があります

いたずら防止ねじにはこのような商品があります