寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKABA-80-6.35 | 37 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SKABA | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 カチオン電着塗装 |
| 軸部 | 合金鋼 リン酸亜鉛皮膜 |
| 磁石 | アルニコ |
用途
ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長特長
- ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
- 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
- SKABAを取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
使用例

使用上の注意
- 電動ドライバなどの動力工具に取りつけて使用する場合、ビットの取りつけ・取りはずしは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
- ねじ回し以外の用途で使用しないでください。