3 真空装置用ねじ
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | ||||
| 品番 | SVSS-M2-3 | SVSS-M2-3-SD | SVFS-M2-3 | SNSS-M2-3-BK | SNSS-M2-3-UCL | ||||
| 特長 | スタンダード | スタンダード 小頭 |
皿小ねじ 省スペース |
反射防止 耐蝕 |
クリーン洗浄・クリーン梱包済み | ||||
| 価格(税別) | 3,990円~ | 4,520円~ | 3,870円~ | 1,330円~ | 1,890円~ | ||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | ||||
| ねじ長さ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質