• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ

六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - Titanium

SVSHT

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 低アウトガス

形状図

SVSHT六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. d max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSHT-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1.2 0.22 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
SVSHT-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1.2 0.27 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
SVSHT-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1.2 0.32 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.5 0.52 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.5 0.58 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.5 0.68 2,210 2,431 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.5 0.8 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.5 1 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-16 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.5 1.3 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-10 M6 1.0 10 10 1.5 3 4 2 1.2 2,320 2,552 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-12 M6 1.0 12 10 1.5 3 4 2 1.4 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-16 M6 1.0 16 10 1.5 3 4 2 1.8 2,560 2,816 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SVSHT
本体 TW340(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • チタン製。耐蝕性にすぐれています。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHT六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSHT六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります