寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH-40-K8-MT | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 25 | 12.5 | 14 | 26 | - | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-50-K10-MT | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 32.5 | 16 | 18.5 | 50 | - | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-60-K12-MT | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 20 | 20.5 | 87 | ○ | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-70-K16-MT | 70 | M16 | 2 | 20 | 46 | 23 | 25.5 | 140 | ○ | 4,410 | 4,851 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KAH-K-MT | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製。
- 表面はマット調仕上げ。
- めねじ・貫通穴タイプ。