27 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 直径を選ぶ27
写真 脱落防止ウイングノブ メタルツマミ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ アルミコントロールノブ
品名 脱落防止ウイングノブ メタルツマミ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ アルミコントロールノブ
品番 KWBS-27-M6-SC EAT-27 KTCM-27-M4 KTCM-27-M5 KTCF-27-M3 KTCF-27-M4 KTCF-27-M5 KTCF-27-M6 ECX-27-R6
特長 - アルミニウム製 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 シンボルマークの有無を選択可
価格(税別) 690円~ 860円~ 13,600円~ 13,600円~ 13,600円~ 13,600円~ 13,600円~ 13,600円~ 2,160円~
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス アルミニウム合金 スティール スティール スティール スティール スティール スティール アルミニウム合金
ねじの呼び M6 - M4 M5 M3 M4 M5 M6 -
カラー表面処理 - - BK BK BK BK BK BK -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KWBS-27-M6-15-SC KWBS-27-M6-20-SC KWBS-27-M6-25-SC EAT-27 KTCM-27-M4-12-0.7 KTCM-27-M4-12-1 KTCM-27-M4-12-1.5 KTCM-27-M4-16-0.7 KTCM-27-M4-16-1 KTCM-27-M4-16-1.5 KTCM-27-M4-20-0.7 KTCM-27-M4-20-1 KTCM-27-M4-20-1.5 KTCM-27-M4-25-0.7 KTCM-27-M4-25-1 KTCM-27-M4-25-1.5 KTCM-27-M4-32-0.7 KTCM-27-M4-32-1 KTCM-27-M4-32-1.5 KTCM-27-M5-12-0.7 KTCM-27-M5-12-1 KTCM-27-M5-12-1.5 KTCM-27-M5-16-0.7 KTCM-27-M5-16-1 KTCM-27-M5-16-1.5 KTCM-27-M5-20-0.7 KTCM-27-M5-20-1 KTCM-27-M5-20-1.5 KTCM-27-M5-25-0.7 KTCM-27-M5-25-1 KTCM-27-M5-25-1.5 KTCM-27-M5-32-0.7 KTCM-27-M5-32-1 KTCM-27-M5-32-1.5 KTCF-27-M3-0.7 KTCF-27-M3-1 KTCF-27-M3-1.5 KTCF-27-M4-0.7 KTCF-27-M4-1 KTCF-27-M4-1.5 KTCF-27-M5-0.7 KTCF-27-M5-1 KTCF-27-M5-1.5 KTCF-27-M6-0.7 KTCF-27-M6-1 KTCF-27-M6-1.5 ECX-27-R6 ECX-27-R6-N
写真 アルミコントロールノブ - コレットタイプ アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ - コレットタイプ
品名 アルミコントロールノブ - コレットタイプ アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ - コレットタイプ
品番 ECX-27-T6 ECY-27-R6-A ECY-27-R6-B ECY-27-R6-S ECY-27-T6
特長 コレット
シンボルマークの有無を選択可
3タイプを標準化 3タイプを標準化 3タイプを標準化 コレット
3タイプを標準化
価格(税別) 3,010円~ 2,350円~ 2,000円~ 2,750円~ 3,130円~
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 コレットチャック コレットチャック
ねじ部材質 黄銅 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 黄銅
ねじの呼び - - - - -
カラー表面処理 - BK BK BK -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECX-27-T6 ECX-27-T6-N ECY-27-R6-A ECY-27-R6-B ECY-27-R6-S ECY-27-T6-A ECY-27-T6-B ECY-27-T6-S

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 1,810円~ 3,570円~ 3,690円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す