55 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • ねじ長さ(Lm)を選ぶ55
写真 プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき
品名 プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき
品番 KIMS-36-M10-55 KIGMS-36-M10-55 KIGMS-36-M10-55-SBP18 KIGMS-36-M10-55-SBP21 KIGMS-36-M10-55-SBP25 KIGMS-36-M10-55-SBP32 KIGMS-36-M10-55-SBP40 KIGMS-36-M10-55-SBP50 KIGMS-36-M10-55-SBPS21
特長 ナイロン6製 ねじ先がボール形状 スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき
価格(税別) 960円 1,070円 1,260円 1,270円 1,310円 1,430円 1,460円 1,550円 2,480円
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KIGMS-36-M10-55-SBPS25 KIGMS-36-M10-55-SBPS32 KIGMS-36-M10-55-SBPS40 KIGMS-36-M10-55-SBPS50 KIPMS-36-M10-55-PL KIPMS-36-M10-55-BR KSM-32-M8-55 KSM-40-M8-55 KSM-40-M10-55
特長 スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき パッドつき パッドつき ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製
価格(税別) 2,590円 2,940円 3,630円 6,840円 1,280円 1,240円 280円 330円 380円
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール スティール スティール
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M8 M8 M10
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KSM-50-M10-55 KSMS-40-M10-55 KSMS-50-M10-55 KSM-40-M8-55-PF KSM-50-M10-55-PF KSMS-50-M10-55-PF KTM-40-M8-55 KTM-50-M10-55 KTMS-40-M8-55
特長 ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
価格(税別) 470円 1,290円 900円 590円 690円 1,910円 1,320円 1,540円 1,610円
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール ステンレス ステンレス スティール スティール ステンレス スティール スティール ステンレス
ねじの呼び M10 M10 M10 M8 M10 M10 M8 M10 M8
カラー表面処理 - - - BK BK - BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき
品番 KTMS-50-M10-55 KSGMS-50-M10-55 KSGMS-50-M10-55-SBP18 KSGMS-50-M10-55-SBP21 KSGMS-50-M10-55-SBP25 KSGMS-50-M10-55-SBP32 KSGMS-50-M10-55-SBP40 KSGMS-50-M10-55-SBP50 KSGMS-50-M10-55-SBPS21
特長 ナイロン6製
金属ハブ
ねじ先がボール形状 スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき
価格(税別) 2,240円 1,180円 1,370円 1,380円 1,420円 1,540円 1,570円 1,660円 2,590円
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - パッドつき セブンロブノブ - パッドつき 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品名 セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - パッドつき セブンロブノブ - パッドつき 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品番 KSGMS-50-M10-55-SBPS25 KSGMS-50-M10-55-SBPS32 KSGMS-50-M10-55-SBPS40 KSGMS-50-M10-55-SBPS50 KSPMS-50-M10-55-PL KSPMS-50-M10-55-BR KJM-40-M8-55 KJM-50-M10-55 KJMS-50-M10-55
特長 スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき 7角形
パッドつき
7角形
パッドつき
ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製
価格(税別) 2,700円 3,050円 3,740円 6,950円 1,230円 1,170円 360円 510円 1,240円
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 十字形 十字形 十字形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール スティール ステンレス
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M8 M10 M10
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ セブンロブノブ セブンロブノブ 十字ノブ
品名 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ セブンロブノブ セブンロブノブ 十字ノブ
品番 KJM-40-M8-55-PF KJM-50-M10-55-PF KJWM-40-M8-55 KJWM-50-M10-55 KJWMS-40-M8-55 KJWMS-50-M10-55 KSMA-50-M10-55-MT KSMA-50-M10-55-HP KJMS-50-M10-55-NI
特長 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
7角形 7角形
研磨
十字形
ショットブラスト
価格(税別) 590円 810円 1,050円 1,280円 1,340円 1,890円 3,560円 4,940円 5,400円
形状 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 多角形 多角形 十字形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M8 M10 M8 M10 M8 M10 M10 M10 M10
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KJMS-50-M10-55-A4-HP KJMA-50-M10-55-MT KJMA-50-M10-55-HP KSMS-50-M10-55-NI KSMS-50-M10-55-A4-HP
特長 十字形
表面研磨
凹凸が少ない形状
十字形 十字形
研磨
7角形
ショットブラスト
7角形
表面研磨
凹凸が少ない形状
価格(税別) 7,520円 3,570円 4,580円 6,370円 9,360円
形状 十字形 十字形 十字形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10
カラー表面処理 - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 1,810円~ 3,570円~ 3,690円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す