ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ /ねじ部材質:プラスティック
ノブ・ツマミとは
ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る
選定条件
- ねじ部材質を選ぶプラスティック
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セルフロックプラスティックグリップ | コニカルグリップ | プラスティックボール | プラスティックボール | セルフロックプラスティックボール | ||||
| 品番 | GRR | GPC | KBA | PB | KST | ||||
| 特長 | 圧入タイプ | 円錐形状 | ナイロン6製 | 熱硬化性樹脂製 | 圧入式 ナイロン6製 |
||||
| 価格(税別) | 460円~ | 290円~ | 120円~ | 150円~ | 190円~ | ||||
| 形状 | 丸形 | 丸形 | 球形 | 球形 | 球形 | ||||
| 種類 | 穴 | めねじ | めねじ | めねじ | 穴 | ||||
| ねじ部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ||||
| ねじの呼び | - | M6 ~ M12 | M4 ~ M12 | M6 ~ M12 | - | ||||
| カラー表面処理 | BK | BK | BK | BKRD | BK | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | GRR-17-R5 GRR-17-R6 GRR-21-R10 GRR-21-R8 GRR-23-R10 GRR-23-R8 GRR-25-R10 GRR-25-R12 GRR-28-R12 GRR-28-R14 | GPC-20-M6 GPC-25-M8 GPC-30-M10 GPC-35-M12 | KBA-16-M4-BK KBA-20-M5-BK KBA-25-M6-BK KBA-32-M8-BK KBA-40-M10-BK KBA-40-M12-BK | PB-20-M6 PB-20-M8 PB-25-M6 PB-25-M8 PB-30-M10 PB-30-M8 PB-35-M10 PB-35-M8 PB-40-M10 PB-40-M12 | KST-20-R5 KST-20-R6 KST-25-R6 KST-25-R8 KST-32-R10 KST-32-R8 KST-40-R10 KST-40-R12 |
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コントロールノブ用インデックスプレート | アキシアルベアリング付き座金 | アキシアルベアリング付き座金 | ||||||
| 品番 | ECK-IP | SABW | SABWS | ||||||
| 特長 | 30°の角度で12分割の割り出し SUS303 |
通常の約半分の力で締めつけ可能 | 通常の約半分の力で締めつけ可能 | ||||||
| 価格(税別) | 1,810円~ | 3,570円~ | 3,690円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 | SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 | SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12 |
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミのおすすめ商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。