十字形 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 形状を選ぶ十字形
写真 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品名 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品番 KJM KJMS KJM-PF KJF KJF-PF KJFS-PF KJWM KJWMS KJW
特長 ナイロン6製 ナイロン6製 フェノール樹脂製 ナイロン6製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
価格(税別) 270円~ 510円~ 350円~ 280円~ 230円~ 1,120円~ 610円~ 800円~ 400円~
形状 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形
種類 おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ
ねじ部材質 スティール ステンレス スティール スティール スティール ステンレス スティール ステンレス スティール
ねじの呼び M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M16 M6 ~ M16 M5 ~ M20 M5 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M16
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KJM-32-M6 KJM-40-M8 KJM-50-M10 KJM-63-M12 KJMS-32-M6 KJMS-40-M8 KJMS-50-M10 KJMS-63-M12 KJM-32-M6-PF KJM-40-M8-PF KJM-50-M10-PF KJM-63-M12-PF KJM-80-M16-PF KJF-32-M6 KJF-40-M8 KJF-50-M10 KJF-63-M12 KJF-80-M16 KJF-100-M20-PF KJF-25-M5-PF KJF-32-M6-PF KJF-40-M8-PF KJF-50-M10-PF KJF-63-M12-PF KJF-80-M16-PF KJFS-25-M5-PF KJFS-32-M6-PF KJFS-40-M8-PF KJFS-50-M10-PF KJFS-63-M12-PF KJWM-32-M6 KJWM-40-M8 KJWM-50-M10 KJWM-63-M12 KJWMS-32-M6 KJWMS-40-M8 KJWMS-50-M10 KJWMS-63-M12 KJW-32-M6 KJW-40-M6 KJW-40-M8 KJW-50-M10 KJW-50-M8 KJW-63-M10 KJW-63-M12 KJW-80-M12 KJW-80-M16
写真 十字ノブ 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ 十字ノブ(リーマ穴) パワー十字ノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ(リーマ穴)
品名 十字ノブ 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ 十字ノブ(リーマ穴) パワー十字ノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ(リーマ穴)
品番 KJWS KJR KJW-PF KJR-PF KJB KF KGC KJRA-R-MT KJRA-R-HP
特長 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
フェノール樹脂製
金属ハブ
フェノール樹脂製
金属ハブ
通常の約半分の力で締めつけ可能 ナイロン6製 ナイロン6製 十字形 十字形
研磨
価格(税別) 1,030円~ 470円~ 720円~ 840円~ 6,420円~ 190円~ 240円~ 1,870円~ 2,860円~
形状 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形
種類 めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール スティール スティール スティール スティール 黄銅 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び M6 ~ M16 - M6 ~ M16 - M6 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12 - -
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BKRD BKRD - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KJWS-32-M6 KJWS-40-M8 KJWS-50-M10 KJWS-63-M12 KJWS-80-M16 KJR-32-R6 KJR-40-R6 KJR-40-R8 KJR-50-R10 KJR-50-R8 KJR-63-R10 KJR-63-R12 KJR-80-R16 KJW-32-M6-PF KJW-40-M8-PF KJW-50-M10-PF KJW-63-M12-PF KJW-80-M16-PF KJR-32-R6-PF KJR-40-R6-PF KJR-40-R8-PF KJR-50-R10-PF KJR-50-R8-PF KJR-63-R10-PF KJR-63-R12-PF KJR-80-R16-PF KJB-40-M6 KJB-50-M8 KJB-63-M10 KJB-80-M12 KF-25-BK KF-25-RD KF-33-BK KF-33-RD KF-40-BK KF-40-RD KF-45-BK KF-50-BK KGC-25-BK KGC-25-RD KGC-33-BK KGC-33-RD KGC-40-BK KGC-40-RD KGC-45-BK KGC-45-RD KGC-50-BK KJRA-32-R6-MT KJRA-40-R8-MT KJRA-50-R10-MT KJRA-63-R12-MT KJRA-80-R16-MT KJRA-32-R6-HP KJRA-40-R8-HP KJRA-50-R10-HP KJRA-63-R12-HP KJRA-80-R16-HP
写真 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品名 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品番 KJMS-NI KJFS-K-NI KJFS-M-NI KJFS-M-NI-HP KJMS-A4-HP KJFS-K-A4-HP KJFS-M-A4-HP KJMA-MT KJMA-HP
特長 十字形
ショットブラスト
力のかかりやすい形状
めねじ・貫通穴
ショットブラスト
力のかかりやすい形状
ショットブラスト
力のかかりやすい形状
研磨
十字形
表面研磨
凹凸が少ない形状
十字形
力のかかりやすい形状
凹凸が少ない形状
SUS316相当
めねじ・貫通穴
十字形
力のかかりやすい形状
凹凸が少ない形状
SUS316相当
十字形 十字形
研磨
価格(税別) 4,550円~ 2,740円~ 1,860円~ 2,020円~ 6,260円~ 4,220円~ 3,950円~ 3,100円~ 4,100円~
形状 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形
種類 おねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール スティール
ねじの呼び M8 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M8 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M8 ~ M12 M8 ~ M12
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KJMS-40-M8-NI KJMS-50-M10-NI KJMS-63-M12-NI KJFS-32-K6-NI KJFS-40-K8-NI KJFS-50-K10-NI KJFS-63-K12-NI KJFS-32-M6-NI KJFS-40-M8-NI KJFS-50-M10-NI KJFS-63-M12-NI KJFS-32-M6-NI-HP KJFS-40-M8-NI-HP KJFS-50-M10-NI-HP KJFS-63-M12-NI-HP KJMS-40-M8-A4-HP KJMS-50-M10-A4-HP KJMS-63-M12-A4-HP KJFS-32-K6-A4-HP KJFS-40-K8-A4-HP KJFS-50-K10-A4-HP KJFS-63-K12-A4-HP KJFS-32-M6-A4-HP KJFS-40-M8-A4-HP KJFS-50-M10-A4-HP KJFS-63-M12-A4-HP KJMA-40-M8-20-MT KJMA-40-M8-25-MT KJMA-40-M8-30-MT KJMA-40-M8-40-MT KJMA-50-M10-20-MT KJMA-50-M10-25-MT KJMA-50-M10-30-MT KJMA-50-M10-45-MT KJMA-50-M10-55-MT KJMA-63-M12-30-MT KJMA-63-M12-40-MT KJMA-63-M12-50-MT KJMA-40-M8-20-HP KJMA-40-M8-25-HP KJMA-40-M8-30-HP KJMA-40-M8-40-HP KJMA-50-M10-20-HP KJMA-50-M10-25-HP KJMA-50-M10-30-HP KJMA-50-M10-45-HP KJMA-50-M10-55-HP KJMA-63-M12-30-HP KJMA-63-M12-40-HP KJMA-63-M12-50-HP
写真 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品名 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品番 KJFA-K-MT KJFA-K-HP KJFA-M-MT KJFA-M-HP CK CKT
特長 十字形
めねじ・貫通穴
十字形
めねじ・貫通穴
研磨
十字形 十字形
研磨
FC200 FC200
価格(税別) 1,850円~ 2,860円~ 1,850円~ 2,860円~ 740円~ 830円~
形状 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 鋳鉄 鋳鉄
ねじの呼び M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 - M8 ~ M12
カラー表面処理 - - - - BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KJFA-20-K4-MT KJFA-25-K5-MT KJFA-32-K6-MT KJFA-40-K8-MT KJFA-50-K10-MT KJFA-63-K12-MT KJFA-80-K16-MT KJFA-20-K4-HP KJFA-25-K5-HP KJFA-32-K6-HP KJFA-40-K8-HP KJFA-50-K10-HP KJFA-63-K12-HP KJFA-80-K16-HP KJFA-20-M4-MT KJFA-25-M5-MT KJFA-32-M6-MT KJFA-40-M8-MT KJFA-50-M10-MT KJFA-63-M12-MT KJFA-80-M16-MT KJFA-20-M4-HP KJFA-25-M5-HP KJFA-32-M6-HP KJFA-40-M8-HP KJFA-50-M10-HP KJFA-63-M12-HP KJFA-80-M16-HP CK-40 CK-50 CK-63 CKT-40 CKT-50 CKT-63

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す