ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ /形状:三角形

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 形状を選ぶ三角形
写真 スーパーノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ
品名 スーパーノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ
品番 SS KGTM KGTF KGLM KGLF KGLFS KUDM KUDF KUDMS
特長 低コスト 力をかけやすい形状 力をかけやすい形状 6色のキャップ
力のかかりやすい形状
キャップつき(6色)
キャップなし(貫通穴)
力のかかりやすい形状
キャップつき(6色)
キャップなし(貫通穴)
力のかかりやすい形状
ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン
価格(税別) 110円~ 450円~ 450円~ 950円~ 1,020円~ 1,810円~ 360円~ 330円~ 560円~
形状 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形
種類 おねじ めねじ おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ
ねじ部材質 - スティール 黄銅 スティール 黄銅 ステンレス スティール スティール ステンレス
ねじの呼び - M6 ~ M12 M5 ~ M16 M8 ~ M12 M8 ~ M16 M8 ~ M12 M3 ~ M10 M3 ~ M10 M3 ~ M10
カラー表面処理 WHYW BK BK BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYWなし BKBLORRDSGYWなし BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SS-37 SS-42 SS-47 KGTM-34-M6-15 KGTM-34-M6-20 KGTM-34-M6-25 KGTM-34-M6-30 KGTM-34-M8-15 KGTM-34-M8-20 KGTM-34-M8-25 KGTM-45-M10-30 KGTM-45-M8-20 KGTM-45-M8-30 KGTM-45-M8-40 KGTM-65-M10-30 KGTM-65-M8-40 KGTM-85-M10-15 KGTM-85-M12-35 KGTF-34-M5 KGTF-34-M6 KGTF-34-M8 KGTF-45-M10 KGTF-45-M6 KGTF-45-M8 KGTF-65-M10 KGTF-65-M12 KGTF-65-M8 KGTF-85-M10 KGTF-85-M12 KGTF-85-M16 KGTF-85-M8 KGLM-100-M12-40 KGLM-63-M8-25 KGLM-80-M10-30 KGLF-100-K12 KGLF-100-K14 KGLF-100-K16 KGLF-100-M12 KGLF-100-M14 KGLF-100-M16 KGLF-63-K10 KGLF-63-K8 KGLF-63-M10 KGLF-63-M8 KGLF-80-K10 KGLF-80-K12 KGLF-80-M10 KGLF-80-M12 KGLFS-100-K12 KGLFS-100-M12 KGLFS-63-K8 KGLFS-63-M8 KGLFS-80-K10 KGLFS-80-M10 KUDM-16-M3 KUDM-16-M4 KUDM-16-M5 KUDM-20-M5 KUDM-20-M6 KUDM-25-M5 KUDM-25-M6 KUDM-32-M6 KUDM-32-M8 KUDM-40-M10 KUDM-40-M8 KUDF-16-M3 KUDF-16-M4 KUDF-16-M5 KUDF-20-M5 KUDF-20-M6 KUDF-25-M5 KUDF-25-M6 KUDF-32-M6 KUDF-32-M8 KUDF-40-M10 KUDF-40-M8 KUDMS-16-M3 KUDMS-16-M4 KUDMS-16-M5 KUDMS-20-M5 KUDMS-20-M6 KUDMS-25-M5 KUDMS-25-M6 KUDMS-32-M6 KUDMS-32-M8 KUDMS-40-M10 KUDMS-40-M8
写真 プラスティックミニノブ 三角ノブ 三角ノブ 三角ノブ 三角ノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ
品名 プラスティックミニノブ 三角ノブ 三角ノブ 三角ノブ 三角ノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ スリーロブノブ
品番 KUDFS KYTS-K KYTS-M KYTS-M-HP KYTS-R KTLFS-K-NI KTLFS-M-NI KTLFS-K-A4 KTLFS-M-A4
特長 ユニバーサルデザイン めねじ・貫通穴 清掃性にすぐれた形状
ショットブラスト
清掃性にすぐれた形状
研磨
清掃性にすぐれた形状 力のかかりやすい形状
めねじ・貫通穴
力のかかりやすい形状 SUS316L
力のかかりやすい形状
めねじ・貫通穴
SUS316L
力のかかりやすい形状
価格(税別) 470円~ 2,830円~ 2,830円~ 4,820円~ 2,830円~ 4,660円~ 4,360円~ 5,810円~ 5,460円~
形状 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M3 ~ M10 M6 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12 - M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12
カラー表面処理 BKBLORSGYW - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KUDFS-16-M3 KUDFS-16-M4 KUDFS-16-M5 KUDFS-20-M5 KUDFS-20-M6 KUDFS-25-M5 KUDFS-25-M6 KUDFS-32-M6 KUDFS-32-M8 KUDFS-40-M10 KUDFS-40-M8 KYTS-32-K6 KYTS-40-K8 KYTS-50-K10 KYTS-60-K12 KYTS-32-M5 KYTS-32-M6 KYTS-40-M6 KYTS-40-M8 KYTS-50-M10 KYTS-50-M8 KYTS-60-M10 KYTS-60-M12 KYTS-32-M5-HP KYTS-32-M6-HP KYTS-40-M6-HP KYTS-40-M8-HP KYTS-50-M10-HP KYTS-50-M8-HP KYTS-60-M10-HP KYTS-60-M12-HP KYTS-32-R6 KYTS-40-R8 KYTS-50-R10 KYTS-60-R12 KTLFS-40-K6-NI KTLFS-40-K8-NI KTLFS-50-K10-NI KTLFS-50-K8-NI KTLFS-60-K10-NI KTLFS-60-K12-NI KTLFS-40-M6-NI KTLFS-40-M8-NI KTLFS-50-M10-NI KTLFS-50-M8-NI KTLFS-60-M10-NI KTLFS-60-M12-NI KTLFS-40-K6-A4 KTLFS-40-K8-A4 KTLFS-50-K10-A4 KTLFS-50-K8-A4 KTLFS-60-K10-A4 KTLFS-60-K12-A4 KTLFS-40-M6-A4 KTLFS-40-M8-A4 KTLFS-50-M10-A4 KTLFS-50-M8-A4 KTLFS-60-M10-A4 KTLFS-60-M12-A4
写真 トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン
品名 トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン
品番 KTCLM KTCLF KTLFS-M-A4-HD KTLFS-A4-HP-HD
特長 トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
ハイジェニックデザイン
力のかかりやすい形状
ハイジェニックデザイン
力のかかりやすい形状
研磨
価格(税別) 9,750円~ 9,710円~ 9,290円~ 8,140円~
形状 三角形 三角形 三角形 三角形
種類 おねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M8 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M6 ~ M10
カラー表面処理 BK BK - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KTCLM-50-M10 KTCLM-50-M8 KTCLM-63-M10 KTCLM-63-M8 KTCLM-80-M10 KTCLM-80-M12 KTCLF-50-M6 KTCLF-50-M8 KTCLF-63-M10 KTCLF-63-M8 KTCLF-80-M10 KTCLF-80-M12 KTLFS-40-M6-A4-HD KTLFS-40-M8-A4-HD KTLFS-50-M10-A4-HD KTLFS-50-M8-A4-HD KTLFS-40-M6-A4-HP-HD KTLFS-40-M8-A4-HP-HD KTLFS-50-M10-A4-HP-HD KTLFS-50-M8-A4-HP-HD

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 1,810円~ 3,570円~ 3,690円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す