脱落防止 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 特性を選ぶ脱落防止
写真 脱落防止ディンプルノブ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ - SUS316L相当 脱落防止ローレットノブ
品名 脱落防止ディンプルノブ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ - SUS316L相当 脱落防止ローレットノブ
品番 KDMS-SC KSCMS KSCHM KSCFS KSCH-M KNM-SC KNMS-SC KNML-SC KUM-SC
特長 脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 脱落防止
クロムメッキ
脱落防止
SUS304
脱落防止
SUS316L相当
脱落防止
クロムメッキ
価格(税別) 410円~ 1,250円~ 4,870円~ 1,510円~ 4,870円~ 320円~ 530円~ 590円~ 320円~
形状 ディンプル 多角形 多角形 多角形 多角形 ローレット ローレット ローレット ローレット
種類 おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール ステンレス ステンレス スティール
ねじの呼び M4 ~ M8 M5 ~ M12 M8 ~ M12 M6 ~ M12 M8 ~ M12 M3 ~ M10 M3 ~ M10 M3 ~ M10 M3 ~ M10
カラー表面処理 BKWH BK - BK - CR - - CR
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KDMS-16-M4-SC KDMS-20-M5-SC KDMS-25-M6-SC KDMS-32-M8-SC KSCMS-25-M5-A KSCMS-25-M5-H KSCMS-25-M5-K KSCMS-32-M6-A KSCMS-32-M6-H KSCMS-32-M6-K KSCMS-40-M8-A KSCMS-40-M8-H KSCMS-40-M8-K KSCMS-50-M10-A KSCMS-50-M10-H KSCMS-50-M10-K KSCMS-63-M12-A KSCMS-63-M12-H KSCMS-63-M12-K KSCHM-40-M8-A KSCHM-40-M8-H KSCHM-40-M8-K KSCHM-50-M10-A KSCHM-50-M10-H KSCHM-50-M10-K KSCHM-60-M12-A KSCHM-60-M12-H KSCHM-60-M12-K KSCFS-32-M6-A KSCFS-32-M6-H KSCFS-32-M6-K KSCFS-40-M8-A KSCFS-40-M8-H KSCFS-40-M8-K KSCFS-50-M10-A KSCFS-50-M10-H KSCFS-50-M10-K KSCFS-63-M12-A KSCFS-63-M12-H KSCFS-63-M12-K KSCH-40-M8-A KSCH-40-M8-H KSCH-40-M8-K KSCH-50-M10-A KSCH-50-M10-H KSCH-50-M10-K KSCH-60-M12-A KSCH-60-M12-H KSCH-60-M12-K KNM-12-M3-SC KNM-16-M4-SC KNM-20-M5-SC KNM-24-M6-SC KNM-30-M8-SC KNM-36-M10-SC KNMS-12-M3-SC KNMS-16-M4-SC KNMS-20-M5-SC KNMS-24-M6-SC KNMS-30-M8-SC KNMS-36-M10-SC KNML-12-M3-SC KNML-16-M4-SC KNML-20-M5-SC KNML-24-M6-SC KNML-30-M8-SC KNML-36-M10-SC KUM-12-M3-SC KUM-16-M4-SC KUM-20-M5-SC KUM-24-M6-SC KUM-30-M8-SC KUM-36-M10-SC
写真 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ステンレスウィングノブ 脱落防止ウイングノブ
品名 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ステンレスウィングノブ 脱落防止ウイングノブ
品番 KUMS-SC KNWMS-SC KWBS-SC
特長 脱落防止
SUS304
脱落防止
SCS13
-
価格(税別) 530円~ 1,810円~ 500円~
形状 ローレット バー形 丸形
種類 おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M3 ~ M10 M5 ~ M8 M4 ~ M8
カラー表面処理 CR - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KUMS-12-M3-SC KUMS-16-M4-SC KUMS-20-M5-SC KUMS-24-M6-SC KUMS-30-M8-SC KUMS-36-M10-SC KNWMS-26-M5-SC KNWMS-26-M6-SC KNWMS-34-M6-SC KNWMS-34-M8-SC KWBS-21-M4-SC KWBS-21-M5-SC KWBS-27-M6-SC KWBS-31-M8-SC

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す