寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 15 | 25 | 12.5 | 14 | 32 | - | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 12.5 | 14 | 28 | - | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
| KAH-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 18 | 32.5 | 16 | 18.5 | 64 | - | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32.5 | 16 | 18.5 | 53 | - | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
| KAH-60-M10 | 60 | M10 | 1.5 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | 100 | ○ | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-60-M12 | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | 92 | ○ | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| KAH-70-M12 | 70 | M12 | 1.75 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | 153 | ○ | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-70-M16 | 70 | M16 | 2 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | 150 | ○ | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KAH-M | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製のノブ。
- 表面は研磨仕上げ。