寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH-40-R8-MT | 40 | 8 | 15 | 25 | 12.5 | 14 | 28 | - | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-50-R10-MT | 50 | 10 | 18 | 32.5 | 16 | 18.5 | 53 | - | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-60-R12-MT | 60 | 12 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | 92 | ○ | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KAH-70-R16-MT | 70 | 16 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | 150 | ○ | 4,410 | 4,851 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KAH-R-MT | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製。
- 表面はマット調仕上げ。
- リーマ穴タイプ。