• 特殊ねじ
  • 六角ボルト

フランジ付き六角ボルト

Flanged Hex Bolts

SFH-TZB

  • 簡単作業

形状図

SFH-TZBフランジ付き六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
L
すべて
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFH-M8-16-TZB M8 1.25 16 17.5 8 12 1 20 12 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-20-TZB M8 1.25 20 17.5 8 12 1 20 13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-25-TZB M8 1.25 25 17.5 8 12 1 20 15 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-30-TZB M8 1.25 30 17.5 8 12 1 20 16 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-35-TZB M8 1.25 35 17.5 8 12 1 20 19 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SFH-M10-20-TZB M10 1.5 20 21 10 14 1.2 10 24 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M10-25-TZB M10 1.5 25 21 10 14 1.2 10 26 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFH-M10-30-TZB M10 1.5 30 21 10 14 1.2 10 27 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFH-M10-35-TZB M10 1.5 35 21 10 14 1.2 10 31 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SFH-M12-25-TZB M12 1.75 25 25 11.5 17 1.4 10 39 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFH-M12-30-TZB M12 1.75 30 25 11.5 17 1.4 10 43 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SFH-M12-35-TZB M12 1.75 35 25 11.5 17 1.4 10 46 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
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
SFH-TZB
本体 SWRCH10R
三価クロメート処理
強度区分 4.8

特長

  • JIS B 1189に準拠したフランジ付き六角ボルト。
  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角ボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります