M16 六角ボルト

さまざまな材質や表面処理、特性を持った六角ボルトがあります。
選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
写真 二相ステンレス六角ボルト 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品名 二相ステンレス六角ボルト 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品番 SNHDS-M16 SPA-M16-H SFHL-M16-HD SFHL-M16-HP-HD SFHL-M16-HD-E SFHL-M16-HP-HD-E SFHL-M16-LH-HD SFHL-M16-LH-HP-HD SFHL-M16-LH-HD-E
特長 高強度
耐蝕
磁性あり
高強度
高比強度
軽量
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
価格(税別) 2,830円~ 590円~ 10,800円~ 12,200円~ 10,800円~ 12,200円~ 10,200円~ 11,400円~ 10,200円~
材質 - RENY SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNHDS-M16-40 SNHDS-M16-50 SNHDS-M16-60 SNHDS-M16-70 SPA-M16-100-H SPA-M16-150-H SPA-M16-50-H SPA-M16-55-H SPA-M16-60-H SPA-M16-70-H SPA-M16-80-H SFHL-M16-30-HD SFHL-M16-40-HD SFHL-M16-50-HD SFHL-M16-60-HD SFHL-M16-70-HD SFHL-M16-30-HP-HD SFHL-M16-40-HP-HD SFHL-M16-50-HP-HD SFHL-M16-60-HP-HD SFHL-M16-70-HP-HD SFHL-M16-30-HD-E SFHL-M16-40-HD-E SFHL-M16-50-HD-E SFHL-M16-60-HD-E SFHL-M16-70-HD-E SFHL-M16-30-HP-HD-E SFHL-M16-40-HP-HD-E SFHL-M16-50-HP-HD-E SFHL-M16-60-HP-HD-E SFHL-M16-70-HP-HD-E SFHL-M16-30-LH-HD SFHL-M16-40-LH-HD SFHL-M16-50-LH-HD SFHL-M16-60-LH-HD SFHL-M16-70-LH-HD SFHL-M16-30-LH-HP-HD SFHL-M16-40-LH-HP-HD SFHL-M16-50-LH-HP-HD SFHL-M16-60-LH-HP-HD SFHL-M16-70-LH-HP-HD SFHL-M16-30-LH-HD-E SFHL-M16-40-LH-HD-E SFHL-M16-50-LH-HD-E SFHL-M16-60-LH-HD-E SFHL-M16-70-LH-HD-E
写真 フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品名 フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品番 SFHL-M16-LH-HP-HD-E
特長 ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
価格(税別) 11,400円~
材質 SUS316L
表面処理 -
ねじの呼び M16
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SFHL-M16-30-LH-HP-HD-E SFHL-M16-40-LH-HP-HD-E SFHL-M16-50-LH-HP-HD-E SFHL-M16-60-LH-HP-HD-E SFHL-M16-70-LH-HP-HD-E

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)