80 六角ボルト
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)80
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 二相ステンレス六角ボルト | 二相ステンレス六角ボルト | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | ||
| 品番 | SNHDS-M20-80 | SNHDS-M24-80 | SPA-M6-80-H | SPA-M8-80-H | SPA-M10-80-H | SPA-M12-80-H | SPA-M16-80-H | ||
| 特長 | 高強度 耐蝕 磁性あり |
高強度 耐蝕 磁性あり |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
||
| 価格(税別) | 5,180円~ | 6,980円~ | 4,000円~ | 4,200円~ | 2,200円~ | 500円~ | 760円~ | ||
| 材質 | - | - | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | ||
| ねじの呼び | M20 | M24 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| ねじ長さ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)