90 六角ボルト

様々な材質や表面処理、特性を持った六角ボルトがあります。
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)90
写真 二相ステンレス六角ボルト 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品名 二相ステンレス六角ボルト 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品番 SNHDS-M24-90 SPA-M6-90-H SPA-M8-90-H
特長 高強度
耐蝕
磁性あり
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
価格(税別) 7,480円~ 8,800円~ 4,600円~
材質 - RENY RENY
ねじの呼び M24 M6 M8
ねじ長さ 90 90 90
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)