• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ

SNCX-M8

ヘクサロビュラ穴付きボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screws

  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
L
すべて
12
15
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNCX-M8-12 M8 1.25 12 13 8 全ねじ 45 20 10.519 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNCX-M8-15 M8 1.25 15 13 8 全ねじ 45 20 11.222 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SNCX-M8-16 M8 1.25 16 13 8 全ねじ 45 20 11.524 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SNCX-M8-20 M8 1.25 20 13 8 全ねじ 45 20 12.868 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNCX-M8-25 M8 1.25 25 13 8 全ねじ 45 20 14.295 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
SNCX-M8-30 M8 1.25 30 13 8 全ねじ 45 20 15.99 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SNCX-M8-35 M8 1.25 35 13 8 全ねじ 45 20 18.08 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SNCX
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 強度区分は12.9。高強度です。
  • M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト

SRDマグネットドライバSRD

SNCXヘクサロビュラ穴付きボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヘクサロビュラねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

SNCXにはこのような商品があります

ヘクサロビュラねじにはこのような商品があります